Konektory desek plošných spojů - PCU 6/ 8-STD-10,16 GYNZ200E P1 - 1742596

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží

Přímý zásuvný blok, jmenovitý proud: 41 A, počet pólů: 8, rozteč: 10,16 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: šedá, povrch kontaktů: Cín
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
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Integrovaná zesílená pružina pro dodatečnou bezpečnost při kolísání teploty a výkonu
  • Bočně přimontovaná příruba ke šroubovému spojení v pouzdře nebo na montážní desce
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1742596
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356298759
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,076 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť