Konektory desek plošných spojů - MVSTBU 2,5/18-GB-5,08GYNZ235E - 1742554

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Přímý zásuvný blok, jmenovitý proud: 12 A, počet pólů: 18, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: šedá, povrch kontaktů: Cín, montáž: Přímá montáž

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přímé konektorové bloky s pojistnou přírubou pro šroubový uzávěr na montážních deskách nebo na vnitřních stěnách přístrojů
  • Kombinovatelné s rodinou MSTB 2,5
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1742554
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356302722
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,037 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť