Konektory desek plošných spojů - MVSTBU 2,5/18-GB-5,08GYNZ205E - 1742499

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Přímý zásuvný blok, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, jmenovitý průřez: 2,5 mm², počet pólů: 18, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: šedá, povrch kontaktů: Cín, montáž: Přímá montáž

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přímé konektorové bloky s pojistnou přírubou pro šroubový uzávěr na montážních deskách nebo na vnitřních stěnách přístrojů
  • Kombinovatelné s rodinou MSTB 2,5
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1742499
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4046356302739
Hmotnost/kus (bez obalu) 36,700 g