Konektory desek plošných spojů - MSTB 2,5/ 4-ST 1CP BS:NZ SET - 1742392

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží v zelené barvě

Konektory desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, počet pólů: 4, rozteč: 5 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1742392
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356297080
Hmotnost/kus (bez obalu) 11,610 g