Konektory desek plošných spojů - GMSTBVA 2,5/ 2-G VPE 200 - 1742321

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, jmenovitý průřez: 2,5 mm², počet pólů: 2, rozteč: 7,5 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,9 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Větší rozteč pro vyšší požadavky na napětí
  • Uzavřená kontura ve tvaru L pro optimální stabilitu konektoru
  • Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1742321
Ks/bal. 200 ks
Minimální objednané množství 200 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356296502
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,030 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť