Konektory desek plošných spojů - MC 1,5/ 3-STF-3,81 BD:1-3 - 1741429

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm², barva: zelená, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Zásuvka, Počet potenciálů: 3, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 3, počet přípojek: 3, řada výrobků: MC 1,5/..-STF, rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, směr připojení vodič/deska: 0 °, Stecksystem: MINI COMBICON, Zajištění: Šroubovací blokování, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1741429
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4046356293921
Hmotnost/kus (bez obalu) 3,290 g
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!