Konektory desek plošných spojů - MCVU 1,5/ 4-GFD-3,81 BD:1-4 - 1741393

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Přímý zásuvný blok, jmenovitý průřez: 1,5 mm², barva: zelená, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Kolík, počet potenciálů: 4, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 4, počet přípojek: 4, řada výrobků: MCVU 1,5/..-GFD, rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Přímá montáž, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: MINI COMBICON, Zajištění: Šroubovací blokování, způsob upevnění: Závitová příruba, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
  • Bočně přimontovaná příruba ke šroubovému spojení v pouzdře nebo na montážní desce
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1741393
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356293402
Hmotnost/kus (bez obalu) 5,540 g
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL (Polsko)