Kolíková lišta - PST 1,0/ 2-3,5 YE - 1740666

Vyobrazení ukazuje 6-pólovou variantu

Lišta s trny, jmenovitý průřez: 0,5 mm², barva: žlutá, jmenovitý proud: 8 A (V závislosti na použité zástrčce), jmenovité napětí (III/2): 250 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Kolík, počet potenciálů: 2, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 2, počet přípojek: 2, řada výrobků: PST 1,0/..-V, rozteč: 3,5 mm, montáž: THR pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,8 mm, systém zásuvných hlavic: COMBICON COMPACT PST 1, Zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici, Maximální proud se řídí podle použité zástrčky. Rozhodující je nižší z obou hodnot proudu pro zástrčku a kolíkovou lištu. Kolíková lišta je vyrobena z plastu odolného vůči vysokým teplotám a je proto vhodná pro proces reflow.

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vhodné pro vlnové pájení a pájení reflow
  • Optimální geometrie kolíků pro všechny zástrčky s trnem COMBICON
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1740666
Ks/bal. 250 ks
Minimální objednané množství 250 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356287784
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,260 g
Číslo celní sazby 85366930