Konektory desek plošných spojů - MVSTBW 2,5/ 5-ST BK - 1740547

Obrázek ukazuje variantu MVSTBW 2,5/5-ST-5,08 AU

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm², barva: černá, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Zásuvka, Počet potenciálů: 5, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 5, počet přípojek: 5, řada výrobků: MVSTBW 2,5/..-ST, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, směr připojení vodič/deska: -90 °, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Zajištění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1740547
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4017918329990
Hmotnost/kus (bez obalu) 10,190 g
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!