Konektory desek plošných spojů - PT 1,5/ 2-PVH-5,0 YE - 1740501

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm², barva: žlutá, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 2, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 2, počet přípojek: 2, řada výrobků: PT 1,5/..-PVH, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubové připojení s třmenem ochrany vodiče, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: COMBICON COMPACT PST 1,3, Zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Velká výhoda svorek díky pravoúhlému svorkovému prostoru
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Horizontální a vertikální možnost připojení pro optimální vedení vodiče
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1740501
Ks/bal. 250 ks
Minimální objednané množství 250 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356291781
Hmotnost/kus (bez obalu) 2,440 g