Konektory desek plošných spojů - PC 5/ 2-ST-7,62 BUGY CP NZ201C - 1739208

Žádný obrázek

Konektor desek plošných spojů, barva: modrošedá, povrch kontaktů: Cín, Počet pólů na řadu: 2, řada výrobků: PC 5/..-ST, rozteč: 7,62 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1739208
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356286497
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,010 g