Konektory desek plošných spojů - MSTBA 2,5/ 3-G THT GY7035 - 1738759

Žádný obrázek

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, barva: světle šedá, povrch kontaktů: Cín, Počet pólů na řadu: 3, řada výrobků: MSTBA 2,5/..-G-THT, rozteč: 5 mm, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 2,9 mm, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1738759
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356285544
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 g
Číslo celní sazby 85366930