Svorka desky plošných spojů - SPT 5/ 5-V-7,5-ZB BD:L1-PE - 1738403

Žádný obrázek

Svorka desky plošných spojů, rozteč: 7,5 mm, počet pólů: 5, barva: zelená, Pin-Layout: Střídavé zapojení W, Délka pinu [P]: 4,6 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1738403
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356284011
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,018 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť