Svorka desky plošných spojů - MKKDS 1,5/ 5-5,08BUBD:6-10/1-5 - 1737899

Žádný obrázek

Svorka desky plošných spojů, Počet pólů na řadu: 5, řada výrobků: MKKDS 1,5, rozteč: 5,08 mm, Typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, barva: modrá, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1737899
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356280723
Hmotnost/kus (bez obalu) 16,530 g
Číslo celní sazby 85369010