Konektory desek plošných spojů - PC 5/ 7-STF-SH-7,62 - 1737556

Obrázek ukazuje 4pólovou variantu

Konektor desek plošných spojů, počet pólů: 7, rozteč: 7,62 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1737556
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 379 (CC-2009)
GTIN 4046356184229
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,056 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť