Kolíková lišta - PST 1,0/24-H-3,5 - 1737239

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Lišta s trny, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 250 V, Jmenovitý průřez: 1,5 mm², počet pólů: 24, rozteč: 3,5 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení, Pin-Layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 6,6 mm, Maximální proud se řídí podle použité zástrčky. Rozhodující je nižší z obou hodnot proudu pro zástrčku a kolíkovou lištu. Kolíková lišta je vyrobena z plastu odolného vůči vysokým teplotám a je proto vhodná pro proces reflow.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vhodné pro vlnové pájení a pájení reflow
  • Optimální geometrie kolíků pro všechny zástrčky s trnem COMBICON
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1737239
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356183642
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,004 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu SK (Slovensko)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť