Kolíková lišta - PST 1,0/22-H-3,5 - 1737213

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Lišta s trny, jmenovitý průřez: 1,5 mm², barva: černá, jmenovitý proud: 8 A (V závislosti na použité zástrčce), jmenovité napětí (III/2): 250 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Kolík, Počet potenciálů: 22, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 22, počet přípojek: 22, řada výrobků: PST 1,0/..-H, rozteč: 3,5 mm, montáž: THR pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 6,6 mm, Stecksystem: COMBICON COMPACT PST 1, Zajištění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici, Maximální proud se řídí podle použité zástrčky. Rozhodující je nižší z obou hodnot proudu pro zástrčku a kolíkovou lištu. Kolíková lišta je vyrobena z plastu odolného vůči vysokým teplotám a je proto vhodná pro proces reflow.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vhodné pro vlnové pájení a pájení reflow
  • Optimální geometrie kolíků pro všechny zástrčky s trnem COMBICON
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1737213
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356183628
Hmotnost/kus (bez obalu) 2,600 g
Číslo celní sazby 85366930
Země původu SK (Slovensko)