Kolíková lišta - PST 1,0/ 3-H-3,5 - 1737022

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Lišta s trny, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 250 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm², počet pólů: 3, rozteč: 3,5 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 6,6 mm, Maximální proud se řídí podle použité zástrčky. Rozhodující je nižší z obou hodnot proudu pro zástrčku a kolíkovou lištu. Kolíková lišta je vyrobena z plastu odolného vůči vysokým teplotám a je proto vhodná pro proces reflow.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vhodné pro vlnové pájení a pájení reflow
  • Optimální geometrie kolíků pro všechny zástrčky s trnem COMBICON
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1737022
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 433 (C-1-2013)
GTIN 4046356183437
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu SK (Slovensko)

Vzorkový servis

Objednejte si svůj osobní vzorek

Vzorkový servis

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť