Konektory desek plošných spojů - MC 1,5/ 2-ST-3,81 BD:-,+ - 1736638

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm², barva: zelená, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 2, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 2, počet přípojek: 2, řada výrobků: MC 1,5/..-ST, rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, směr připojení vodič/deska: 0 °, pin-layout: Lineární trojnásobný pinning, systém zásuvných hlavic: MINI COMBICON, Zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1736638
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4046356181679
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,650 g