Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží
Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, Jmenovitý průřez: 2,5 mm², počet pólů: 2, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín
Cena:
Tento výrobek není k dispozici jako vzorový.
Celkem : 0.0
Platforma pro neomezenou automatizaci.
"$pageName" na
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.
"$pageName" na