Konektory desek plošných spojů - MSTB 2,5/ 4-ST GY7035 BD:1-4 - 1736450

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží v zelené barvě

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm², barva: světle šedá, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 4, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 4, počet přípojek: 4, řada výrobků: MSTB 2,5/..-ST, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, směr připojení vodič/deska: 0 °, Aretační zámek: - Aretační zámek, systém zásuvných hlavic: CLASSIC COMBICON, Zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1736450
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356179676
Hmotnost/kus (bez obalu) 6,550 g