Svorka desky plošných spojů - SPT 16/ 5-H-10,0-ZB - 1735817

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 76 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, jmenovitý průřez: 16 mm², počet potenciálů: 5, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 5, řada výrobků: SPT 16/..-H, rozteč: 10 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená, Pin-Layout: Střídavé zapojení W, Délka pinu [P]: 4 mm, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Svorkový prostor otevřený fixovaným šroubovákem umožňuje komfortní připojení vodiče
  • Neomezené schválení UL 600 V prostřednictvím kompaktního klikatého spojování kolíky
  • Obsluha a připojení vodiče z jednoho směru umožňují integraci do přístrojové desky
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1735817
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 467 (C-1-2013)
GTIN 4046356179454
Hmotnost/kus (bez obalu) 39,050 g
Číslo celní sazby 85369010
Země původu BG (Bulharsko)