Konektory desek plošných spojů - MSTBA 2,5/10-G THT R88 - 1735642

Žádný obrázek

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, Počet pólů na řadu: 8, řada výrobků: MSTBA 2,5/..-G-THT, rozteč: 5 mm, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 2,9 mm, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1735642
Ks/bal. 240 ks
Minimální objednané množství 240 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356341776
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,007 g
Číslo celní sazby 85366930