Konektory desek plošných spojů - PC 4/ 5-ST-7,62 BK BDWH:L1-R2 - 1735354

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 4 mm², barva: černá, jmenovitý proud: 20 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 5, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 5, počet přípojek: 5, řada výrobků: PC 4/..-ST, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, směr připojení vodič/deska: 0 °, Aretační zámek: - Aretační zámek, systém zásuvných hlavic: POWER COMBICON 4, Zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Integrovaná zesílená pružina pro dodatečnou bezpečnost při kolísání teploty a výkonu
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1735354
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356176705
Hmotnost/kus (bez obalu) 20,480 g