Konektory desek plošných spojů - MC 1,5/ 5-G-3,81 THT P14 R56 - 1735040

Žádný obrázek

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, počet pólů: 5, rozteč: 3,81 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, pin-layout: Lineární pinning

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1735040
Ks/bal. 470 ks
Minimální objednané množství 470 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356295666
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť