Konektory desek plošných spojů - FKCN 2,5/ 2-ST - 1732742

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, počet pólů: 2, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
  • Nejmenší provedení pro příslušný průřez vodiče
  • Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
  • Kombinovatelné s rodinou MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1732742
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 278 (C-1-2013)
GTIN 4046356163637
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu BG (Bulharsko)

Configurator

You can configure this product!



Vzorkový servis

Objednejte si svůj osobní vzorek

Vzorkový servis

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť