Konektory desek plošných spojů - FKCT 2,5/ 9-STF BD:1-9 - 1732739

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm², barva: zelená, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Zásuvka, Počet potenciálů: 9, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 9, počet přípojek: 9, řada výrobků: FKCT 2,5/..-STF, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, směr připojení vodič/deska: 0 °, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Zajištění: Šroubovací blokování, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
  • Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
  • Splňuje zvýšené požadavky na bezpečnost druhu ochrany před výbuchem „Ex e“ dle IEC 60079-7 pro oblasti ohrožené výbuchem
  • Kombinovatelné s rodinou MSTB 2,5
  • Intuitivně ovladatelné zablokování chrání před neúmyslným oddělením
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1732739
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356160841
Hmotnost/kus (bez obalu) 16,530 g
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!