Svorka desky plošných spojů - FRONT 2,5-V/SA10/ 4 - 1732238

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 24 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, Jmenovitý průřez: 2,5 mm², rozteč: 5 mm, počet pólů: 4, typ připojení: Čelní šroubová svorka, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 90 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární dvojité osazení kolíků, Délka pinu [P]: 3,5 mm. Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů!
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
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Obsluha a připojení vodiče z jednoho směru umožňují integraci do přístrojové desky
  • Dvojité pájecí trny snižují mechanické namáhání pájených míst
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1732238
Ks/bal. 20 ks
Minimální objednané množství 20 ks
Strana katalogu Strana 115 (C-1-2013)
GTIN 4017918249380
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,015 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť