Svorka desky plošných spojů - ZFKDS 1,5C-5,0-EX - 1732111

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 16 A, Jmenovitý průřez: 1,5 mm², rozteč: 5 mm, počet pólů: 1, typ připojení: Pružinové připojení, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm. Jednotlivý kotouč k individuálnímu sestavení různých počtů pólů. K uzavření bloku je zapotřebí navíc zakončovací svornice (viz příslušenství). Jsou nabízeny rovněž výrobky v blocích s různým počtem pólů.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Svorkový prostor otevřený fixovaným šroubovákem umožňuje komfortní připojení vodiče
  • Šikmá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
  • Splňuje zvýšené požadavky na bezpečnost druhu ochrany před výbuchem „Ex eb“ dle IEC 60079-7 pro oblasti ohrožené výbuchem
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
  • Dvojité pájecí trny snižují mechanické namáhání pájených míst
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1732111
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 161 (C-1-2013)
GTIN 4046356280709
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,001 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť