Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 32 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, Jmenovitý průřez: 2,5 mm², rozteč: 5 mm, počet pólů: 9, typ připojení: Šroubové připojení s třmenem ochrany vodiče, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 4,1 mm
"$pageName" na