Zásuvka konektorové průchodky - MC 1,5/14-G-3,5-RN - 1731798
Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží
Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, Jmenovitý průřez: 1,5 mm², počet pólů: 14, rozteč: 3,5 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení, Pin-Layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,4 mm
"$pageName" na