Zásuvka konektorové průchodky - MC 1,5/ 2-G-3,5-RN - 1731675

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm², barva: zelená, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Kolík, Počet potenciálů: 2, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 2, počet přípojek: 2, řada výrobků: MC 1,5/..-G-RN, rozteč: 3,5 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,4 mm, Stecksystem: MINI COMBICON, Zajištění: Pojistka proti uvolnění, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Intuitivně ovladatelné zablokování chrání před neúmyslným oddělením
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1731675
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 225 (C-1-2013)
GTIN 4046356159289
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,530 g
Číslo celní sazby 85366930
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!