Svorka desky plošných spojů - PTSA 0,5/ 9-2,5 MIX NZ353 - 1731109

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 2 A, jmenovité napětí (III/2): 250 V, jmenovitý průřez: 0,5 mm², počet potenciálů: 9, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 9, řada výrobků: PTSA 0,5, rozteč: 2,5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: zelená, Pin-Layout: Smíšené jednotlivé osazení kolíků, Délka pinu [P]: 3,6 mm, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Šikmá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1731109
Ks/bal. 100 ks
Minimální objednané množství 100 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356156899
Hmotnost/kus (bez obalu) 3,300 g
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)