Zásuvka konektorové průchodky - GMSTBA 2,5 HC/12-G-7,62 - 1728950

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu výrobku

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm², barva: zelená, jmenovitý proud: 16 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Kolík, počet potenciálů: 12, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 12, počet přípojek: 12, řada výrobků: GMSTBA 2,5 HC/..-G, rozteč: 7,62 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,2 mm, systém zásuvných hlavic: POWER COMBICON 2,5, Orientace tvaru konektoru: standardní, Zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1728950
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 504 (C-1-2013)
GTIN 4046356150118
Hmotnost/kus (bez obalu) 6,000 g
Číslo celní sazby 85366930