Zásuvka konektorové průchodky - GMSTBA 2,5 HC/ 2-G-7,62 - 1728853

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu výrobku

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 16 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, Jmenovitý průřez: 2,5 mm², počet pólů: 2, rozteč: 7,62 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení, Pin-Layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,2 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1728853
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 504 (C-1-2013)
GTIN 4046356150019
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,001 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť