Konektory desek plošných spojů - TSPC 5/ 9-ST-7,62 - 1728523

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 6 mm², barva: zelená, jmenovitý proud: 41 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 9, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 9, počet přípojek: 18, řada výrobků: TSPC 5/..-ST, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, směr připojení vodič/deska: 0 °, Aretační zámek: - Aretační zámek, systém zásuvných hlavic: POWER COMBICON 5, Zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Svorkový prostor otevřený fixovaným šroubovákem umožňuje komfortní připojení vodiče
  • Integrovaná zesílená pružina pro dodatečnou bezpečnost při kolísání teploty a výkonu
  • Jednoduché prosmyčkování potenciálů – volitelné pro sběrnicové aplikace
  • 600 V schválení UL u minimálních rozměrů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1728523
Ks/bal. 25 ks
Minimální objednané množství 25 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 532 (C-1-2013)
GTIN 4046356144537
Hmotnost/kus (bez obalu) 80,910 g
Číslo celní sazby 85366990
Země původu BG (Bulharsko)