Konektory desek plošných spojů - DFK-PC 5/ 3-GFU-7,62 - 1727922

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží

Zásuvka konektorové průchodky, jmenovitý proud: 41 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, jmenovitý průřez: 6 mm², počet pólů: 3, rozteč: 7,62 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 4,26 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Přírubový systém dovoluje bezpečné upevnění na stěnu pouzdra pomocí pojistky proti uvolnění bez použití nářadí nebo pomocí šroubu
  • Stínicí plech pro profesionální přípojku stínění elektromagnetické slučitelnosti na čelní straně přístroje
  • Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1727922
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 545 (C-1-2013)
GTIN 4046356136174
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,019 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL (Polsko)

Vzorkový servis

Objednejte si svůj osobní vzorek

Vzorkový servis

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť