Svorka desky plošných spojů - MK3DS 1/10-3,81 - 1727816

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu se 30 kontakty.

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, jmenovitý průřez: 1 mm², Počet potenciálů: 30, Počet řad: 3, Počet pólů na řadu: 10, řada výrobků: MK3DS 1, rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Nejmenší provedení pro příslušný průřez vodiče
  • Připojení vodiče na více úrovních umožňuje vyšší hustotu kontaktů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1727816
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 87 (C-1-2013)
GTIN 4017918103972
Hmotnost/kus (bez obalu) 21,200 g
Číslo celní sazby 85369010