Svorka desky plošných spojů - MK3DS 1/ 9-3,81 - 1727803
Obrázek ukazuje 10pólovou variantu se 30 kontakty.
Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, Jmenovitý průřez: 1 mm², rozteč: 3,81 mm, počet pólů: 9, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm
"$pageName" na