Konektory desek plošných spojů - DFK-PC 5/ 4-G-7,62 - 1727605

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží

Zásuvka konektorové průchodky, jmenovitý průřez: 6 mm², barva: zelená, jmenovitý proud: 41 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Kolík, počet potenciálů: 4, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 4, počet přípojek: 4, řada výrobků: DFK-PC 5/..-G, rozteč: 7,62 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 4,9 mm, systém zásuvných hlavic: POWER COMBICON 5, Orientace tvaru konektoru: standardní, Zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Přírubový systém dovoluje bezpečné upevnění na stěnu pouzdra pomocí pojistky proti uvolnění bez použití nářadí nebo pomocí šroubu
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1727605
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 544 (C-1-2013)
GTIN 4046356134637
Hmotnost/kus (bez obalu) 16,760 g
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL (Polsko)