Svorka desky plošných spojů - MKDSN 1,5/ 6 BD:1-6 - 1727447

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží v zelené barvě

Svorka desky plošných spojů, Počet pólů na řadu: 6, řada výrobků: MKDSN 1,5, rozteč: 5 mm, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1727447
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918232214
Hmotnost/kus (bez obalu) 5,850 g
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!