Svorka desky plošných spojů - MKDSN 1,5/ 2 BD:1-2 - 1727418

Žádný obrázek

Svorka desky plošných spojů, Počet pólů na řadu: 2, řada výrobků: MKDSN 1,5, rozteč: 5 mm, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1727418
Ks/bal. 50 ks
GTIN 4017918315412
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,610 g
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!