Svorka desky plošných spojů - MKDS 1/12-3,81 SMD BK - 1727324

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, rozteč: 3,81 mm, počet pólů: 12, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: SMD pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: černá
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
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Nejmenší provedení pro příslušný průřez vodiče
  • Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1727324
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 82 (C-1-2013)
GTIN 4017918025694
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,011 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť