Svorka desky plošných spojů - MKDS 1/ 2-3,81 SMD BK - 1727230

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, jmenovitý průřez: 1 mm², počet potenciálů: 2, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 2, řada výrobků: MKDS 1/..-SMD, rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: SMD pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: černá, Pin-Layout: Lineární geometrie desky, způsob balení: Tyčový zásobník

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Nejmenší provedení pro příslušný průřez vodiče
  • Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1727230
Ks/bal. 35 ks
Minimální objednané množství 35 ks
Strana katalogu Strana 82 (C-1-2013)
GTIN 4017918025601
Hmotnost/kus (bez obalu) 3,350 g
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)