Svorka desky plošných spojů - MKDS 1/11-3,81 - 1727104

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 13,5 A, jmenovité napětí (III/2): 200 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm², Počet potenciálů: 11, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 11, řada výrobků: MKDS 1, rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Nejmenší provedení pro příslušný průřez vodiče
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1727104
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 85 (C-1-2013)
GTIN 4017918025571
Hmotnost/kus (bez obalu) 5,180 g
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!