Svorka desky plošných spojů - MKKDSN 1,5/ 7-5,08 - 1726192

Obrázek zobrazuje 5-pólovou variantu

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 13,5 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm², počet potenciálů: 14, Počet řad: 2, Počet pólů na řadu: 7, řada výrobků: MKKDSN 1,5, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm, způsob balení: zabaleno v krabici. Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů!

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Nejmenší provedení pro příslušný průřez vodiče
  • Připojení vodiče na více úrovních umožňuje vyšší hustotu kontaktů
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1726192
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 93 (C-1-2013)
GTIN 4017918025465
Hmotnost/kus (bez obalu) 15,040 g
Číslo celní sazby 85369010