Svorka desky plošných spojů - MKKDSN 1,5/ 6-5,08 - 1726189

Obrázek zobrazuje 5-pólovou variantu

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 13,5 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, Jmenovitý průřez: 1,5 mm², rozteč: 5,08 mm, počet pólů: 6, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm. Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů!
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
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Nejmenší provedení pro příslušný průřez vodiče
  • Připojení vodiče na více úrovních umožňuje vyšší hustotu kontaktů
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1726189
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 93 (C-1-2013)
GTIN 4017918025458
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,013 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť