Svorka desky plošných spojů - MKKDSN 1,5/ 5-5,08 - 1726176
Obrázek zobrazuje 5-pólovou variantu
Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 13,5 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, Jmenovitý průřez: 1,5 mm², rozteč: 5,08 mm, počet pólů: 5, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm. Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů!
"$pageName" na