Svorka desky plošných spojů - MPT 0,5/ 9-2,54 - 1725724

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 6 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, Jmenovitý průřez: 0,5 mm², rozteč: 2,54 mm, počet pólů: 9, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm
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
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Nejmenší provedení pro příslušný průřez vodiče
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1725724
Ks/bal. 100 ks
Minimální objednané množství 100 ks
Strana katalogu Strana 83 (C-1-2013)
GTIN 4017918116323
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť