Díl zástrčky - PTDA 1,5/12-PH-3,5 - 1725237

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 240 V, Jmenovitý průřez: 1,5 mm², počet pólů: 12, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, Pin-Layout: Lineární dvojité osazení kolíků

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Jednoduché prosmyčkování potenciálů – volitelné pro sběrnicové aplikace
  • Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
  • Zaoblené provedení pro individuální design přístroje
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1725237
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 407 (C-1-2013)
GTIN 4046356129206
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,015 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť